(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上集塵器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2074-01
卓上集塵器 KS240 タクジョウシュウジンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,484円
税込単価
65,432円

【特長】・研磨時などで発生する塵などを捕集します・違うフィルターを重ねても使用...

詳細情報を確認する

型番

4-2074-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2074-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
風量(m3/min)
その他
詳細タイプ
材質
仕様
最大静圧
電源
ファン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2074-01

卓上型ドラフト
240×358×250
約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)
-
本体
ケーシング部:スチール(塗装仕上げ)、フード部:PVC透明
-
0.34/0.48kPa
AC100V(50/60Hz)
シロッコファン

1個

59,484( 65,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨時などで発生する塵などを捕集します
・違うフィルターを重ねても使用できます
・用途に合わせてフィルターを選択

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上集塵器の型番4-2074-01のページです。
型番4-2074-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
4-2074-02
4-2074-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ サイズ
(mm)
風量
(m3/min)
その他 詳細タイプ 材質 仕様 最大静圧 電源 ファン

32,000円

( 35,200円 )
1個 あり

1日目

その他-約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)オプション中性能フィルターユニットケーシング部:スチール(塗装仕上げ)、フード部:PVC透明0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集0.34/0.48kPaAC100V(50/60Hz)シロッコファン

14,100円

( 15,510円 )
1個 あり

1日目

その他--オプション交換用中性能フィルター-----

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました