(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RFIDリーダーライタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-3088-01
RFIDリーダーライタ KDC180HUJRTD RFIDライタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148,300円
税込単価
163,130円

【特長】・フィンガータイプは指に取り付けて、iPod取付タイプはiPod to...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • メーカー名:
    イメージャー

型番

4-3088-01 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ仕様対応OS防塵・防滴規格メーカー名
4-3088-0140×27.1×69mmフィンガータイプAndroid、iOS、Mac OS X、WindowsRIP65イメージャー
4-3088-0260×10×104.5mmiPod取付タイプiPod touch5IP65イメージャー
 
商品情報を表示

4-3088-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
詳細タイプ
対応OS
防塵・防滴規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-3088-01

40×27.1×69
フィンガータイプ
RFIDリーダーライタ
Android、iOS、Mac OS X、WindowsR
IP65

1個

148,300( 163,130円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィンガータイプは指に取り付けて、iPod取付タイプはiPod touch5に取り付けて使用できます
・汎用ラベルはICチップUcode7を採用しており、リーダーが離れた状態でも読み取りやすいです
・RFID汎用タグ RFIDラベル

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RFIDリーダーライタの型番4-3088-01のページです。
型番4-3088-01に関する仕様情報を記載しております。

RFIDリーダーライタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-3088-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
仕様 詳細タイプ 対応OS 防塵・防滴規格

133,300円

( 146,630円 )
1個 あり

12日目

60×10×104.5iPod取付タイプRFIDリーダーライタiPod touch5IP65

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました