(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠心撹拌体 C-MIX(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1435-02
遠心撹拌体 C-MIX(R) LD025W03S8300S エンシンカクハンカラダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,090円
税込単価
64,999円

回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌棒・羽根類
  • シャフトサイズ:
    Φ8×300mm
  • メーカー名:
    アクアテックス

型番

4-1435-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1435-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
ヘッド材質
ヘッド径(mm)
シャフト材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1435-02

-
SUS316
Φ25
SUS316

1個

59,090( 64,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。
容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。
突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠心撹拌体 C-MIX(R)の型番4-1435-02のページです。
型番4-1435-02に関する仕様情報を記載しております。

遠心撹拌体 C-MIX(R)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1435-01
4-1435-03
4-1435-04
4-1435-05
4-1435-06
4-1435-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タイプ ヘッド材質 ヘッド径(mm) シャフト材質

52,800円

( 58,080円 )
1個 あり

8日目

-SUS316Φ19SUS316

66,880円

( 73,568円 )
1個 あり

12日目

-SUS316Φ35SUS316

81,985円

( 90,184円 )
1個 あり

12日目

-PTFEΦ19SUS316(フッ素チューブ被覆)

97,850円

( 107,635円 )
1個 あり

12日目

-PTFEΦ25SUS316(フッ素チューブ被覆)

105,450円

( 115,995円 )
1個 あり

12日目

-PTFEΦ35SUS316(フッ素チューブ被覆)

65,000円

( 71,500円 )
1個 あり

12日目

シングルSUS316Φ35SUS316

撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました