(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用踏み台(オールステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用踏み台(オールステンレス製)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,400円 ~ 72,000円
税込価格
55,440円 ~ 79,200円

オールステレンス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 材質:
    SUS304

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番メーカー型番サイズ(mm)耐荷重(kg)材質重量
4-2071-01H100500×350×100100SUS304約6.8kg
4-2071-02H200500×350×200100SUS304約7.2kg
4-2071-03H300500×350×300100SUS304約7.5kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
メーカー型番
重量(kg)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
H100
約6.8
500×350×100

1個

50,400( 55,440円 )

1日目

0.2
H200
約7.2
500×350×200

1個

66,200( 72,820円 )

1日目

  • 注文停止中
0.3
H300
約7.5
500×350×300

1個

72,000( 79,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

オールステレンス製の踏み台です。
天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。
チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。
チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。
凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用踏み台(オールステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました