(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬マット(ノンスリップタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐薬マット(ノンスリップタイプ) 【2~5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,600円 ~ 76,200円
税込価格
33,660円 ~ 83,820円

耐水なので水洗いが容易です。耐磨耗性・耐候性(退色性)・耐薬品性に優れており、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
W-2m
1820mm×2m

1パック

2個入り

30,600( 33,660円 )

-

  • 注文停止中
W-5m
1820mm×5m

1パック

5個入り

76,200( 83,820円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

耐水なので水洗いが容易です。
耐磨耗性・耐候性(退色性)・耐薬品性に優れており、海水にも適しています。
難燃性です。
ノンスリップタイプなので足もとをしっかり確保します。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬マット(ノンスリップタイプ) のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました