(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付きロングタイプ・クリーン洗浄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付きロングタイプ・クリーン洗浄)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,770円
税込単価
7,447円

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。布地に導...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    クラス100対応
  • 体積抵抗値:
    1.0×10^9Ω未満

型番

4-2919-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(cm)
サイズ(cm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2919-01

シューズ・ブーツ
ホワイト
21
-
アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%、先芯/PC(ポリカーボネート)
1足

1個

6,770( 7,447円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。
耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付きロングタイプ・クリーン洗浄)の型番4-2919-01のページです。
型番4-2919-01に関する仕様情報を記載しております。

アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付きロングタイプ・クリーン洗浄)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました