(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD警告ラベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2842-01
ESD警告ラベル【100個入り】 CE-731-11 ESDケイコクラベル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

100個入りの紙製のESD警告ラベルになります。ラベルはラミネート加工されてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    合成紙
  • 表示内容:
    その他
  • 入数:
    1袋(100枚入)
  • 表示内容詳細:
    ESD警告ラベル

型番

4-2842-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2842-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2842-01

75×40

1パック

100個入り

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

100個入りの紙製のESD警告ラベルになります。
ラベルはラミネート加工されているため、丈夫です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD警告ラベルの型番4-2842-01のページです。
型番4-2842-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
4-2842-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(mm)

1,300円

( 1,430円 )

100個入り

1パック あり

1日目

25×25

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました