(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EVA黒マット付きラボジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1988-02
EVA黒マット付きラボジャッキ EVAクロマットツキ200 ラボジャッキ

通常単価(税別)
18,865円
税込単価
20,752円

上下板にEVA樹脂の黒マットを張り付けてあり、対象物に対してクッションと滑り止...

詳細情報を確認する

型番

4-1988-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1988-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1988-02

200×200

1個

18,865( 20,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上下板にEVA樹脂の黒マットを張り付けてあり、対象物に対してクッションと滑り止めの役割を果たします。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EVA黒マット付きラボジャッキの型番4-1988-02のページです。
型番4-1988-02に関する仕様情報を記載しております。

EVA黒マット付きラボジャッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1988-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板サイズ(mm)

17,200円

( 18,920円 )
1個 -

1日目

150×150

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました