(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-404-07
デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付) 1245 28mlデュワーフラスコ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
284,000円 236,657円
税込単価
312,400円 260,323円

KGWのデュワーフラスコです。【特長】・大型・広口・フタ付・仕様ハンドル付再度...

詳細情報を確認する

型番

5-404-07 解除

Loading...

 
カタログを表示

5-404-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
仕様
メーカー型番
材質詳細
A(Φmm)
B(Φmm)
D(mm)
E(mm)
C(Φmm)
二酸化炭素蒸発量(kg/日)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-404-07

28000
ハンドル無、サイドグリップ付
9032134
フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/紛体塗装スチール、蓋/PE・PU、クランプ/ステンレス
250
280
620
750
300
0.6
16

1個

284,000円

236,657

( 260,323円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KGWのデュワーフラスコです。
【特長】
・大型・広口・フタ付
・仕様ハンドル付再度グリップ無、ハンドル無サイドグリップ付

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付)の型番5-404-07のページです。
型番5-404-07に関する仕様情報を記載しております。

デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5-404-04
5-404-05
5-404-06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
仕様 メーカー型番 材質詳細 A(Φmm) B(Φmm) D(mm) E(mm) C(Φmm) 二酸化炭素蒸発量(kg/日) 重量(kg)

174,400円

( 191,840円 )
1個 -

1日目

10000ハンドル付、サイドグリップ無9032131フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/紛体塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、蓋/PE・PU、クランプ/ステンレス2002303504752500.48

184,700円

( 203,170円 )
1個 -

1日目

14000ハンドル付、サイドグリップ無9032132フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/紛体塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、蓋/PE・PU、クランプ/ステンレス2002305006102500.49

258,700円

( 284,570円 )
1個 -

1日目

21000ハンドル無、サイドグリップ付9032133フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/紛体塗装スチール、蓋/PE・PU、クランプ/ステンレス2502804806153000.614

デュワー瓶・ジュワー瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました