(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュワーフラスコ 広口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-391-07
デュワーフラスコ 広口 1213 3Lデュワーフラスコ

通常単価(税別)
63,411円
税込単価
69,752円

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デュワー瓶
  • 材質:
    ガラス
  • 材質詳細:
    本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス
  • 詳細1:
    液体窒素使用可
  • メーカー名:
    KGW

型番

5-391-07 解除

Loading...

 
カタログを表示

5-391-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
メーカー型番
A(Φmm)
B(Φmm)
D(mm)
E(mm)
液体窒素蒸発量(L/日)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-391-07

3000
9032728
138
160
230
305
1.6

1個

63,411( 69,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュワーフラスコ 広口の型番5-391-07のページです。
型番5-391-07に関する仕様情報を記載しております。

デュワーフラスコ 広口のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5-391-05
5-391-06
5-391-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
メーカー型番 A(Φmm) B(Φmm) D(mm) E(mm) 液体窒素蒸発量(L/日)

42,305円

( 46,536円 )
1個 -

1日目

100090327261001201502151.2

49,959円

( 54,955円 )
1個 -

1日目

200090327271381601702451.9

78,335円

( 86,169円 )
1個 -

1日目

400090327291381603103851.4

デュワー瓶・ジュワー瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました