(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 液体窒素容器 4-2856-1/2/3/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2856-03
アズワン 液体窒素容器 4-2856-1/2/3/4 YDS-20L エキタイチッソヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
155,391円
税込単価
170,930円

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。...

詳細情報を確認する

型番

4-2856-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2856-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
液体窒素蒸発量
口径×外径×高さ(mm)
容器空重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2856-03

20000
0.1L/日
50×409×650
11.2kg(実際の蒸発量は、使用時の環境の影響を受けます)

1個

155,391( 170,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度に優れたアルミニウム合金製です。
多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
底部はリング形状で持ちやすいです。
低蒸発の液体窒素保存容器!

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 液体窒素容器 4-2856-1/2/3/4の型番4-2856-03のページです。
型番4-2856-03に関する仕様情報を記載しております。

アズワン 液体窒素容器 4-2856-1/2/3/4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2856-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
液体窒素蒸発量 口径×外径×高さ(mm) 容器空重量

185,764円

( 204,340円 )
1個 -

1日目

300000.12L/日50×446×67012.9kg(実際の蒸発量は、使用時の環境の影響を受けます)

液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました