(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-2472-04
SKバインダー(スーパーグレード) 耐熱【100個入り】 PK-150SH SKバインダー

SKバインダー(スーパーグレード) 耐熱 4-2472-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
16,000円 15,657円
税込単価
17,600円 17,223円

耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PEEK
  • 耐環境性:
    耐熱 / 難燃
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-0
  • 代表規格:
    UL
  • メーカー名:
    エスケイ工機
  • 内容量:
    1袋(100本入)

型番

4-2472-04 解除

Loading...

4-2472-04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
ループ引張強度(kgf)
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2472-04

3~35
150
3.5
42
PK-150SH
1袋(100本入)

1パック

100個入り

16,000円

15,657

( 17,223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。

技術情報

技術情報

4-2472-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKバインダー(スーパーグレード) 耐熱の型番4-2472-04のページです。
型番4-2472-04に関する仕様情報を記載しております。

SKバインダー(スーパーグレード) 耐熱のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2472-05
4-2472-06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
全長
(mm)

(mm)
ループ引張強度
(kgf)
メーカー型番 内容量

22,000円

( 24,200円 )

100個入り

1パック -

1日目

5~65220550PK-220SH-

44,000円

( 48,400円 )

100個入り

1パック -

1日目

10~853005.555PK-300SH-

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました