(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-2472-02
SKバインダー(スーパーグレード) 耐薬・耐候【100個入り】 PK-220SW SKバインダー

SKバインダー(スーパーグレード) 耐薬・耐候 4-2472-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

高温高湿下における寸法安定性・力学特性および耐薬品性・耐熱性にも優れており、ガ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 耐環境性:
    耐候 / 耐薬品 / 難燃
  • 難燃グレード(主原料):
    その他
  • 代表規格:
    UL
  • 材質詳細:
    ナイロン10T
  • UL認定:
    難燃グレード94HB
  • メーカー名:
    エスケイ工機
  • 内容量:
    1袋(100本入)

型番

4-2472-02 解除

Loading...

4-2472-02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
ループ引張強度(kgf)
メーカー型番
コード番号
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2472-02

5~65
220
5
42
PK-220SW
-
1袋(100本入)

1パック

100個入り

8,000( 8,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高温高湿下における寸法安定性・力学特性および耐薬品性・耐熱性にも優れており、ガソリン・塩化カルシウムへの耐久力も高いです。

技術情報

技術情報

4-2472-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKバインダー(スーパーグレード) 耐薬・耐候の型番4-2472-02のページです。
型番4-2472-02に関する仕様情報を記載しております。

SKバインダー(スーパーグレード) 耐薬・耐候のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2472-01
4-2472-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
全長
(mm)

(mm)
ループ引張強度
(kgf)
メーカー型番 コード番号 内容量

5,000円

( 5,500円 )

100個入り

1パック -

1日目

3~351503.522PK-150SW384-2665-

11,000円

( 12,100円 )

100個入り

1パック -

1日目

10~853005.550PK-300SW--

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました