(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物混入対策ツナギ服 AS1401(男女兼用) グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2327-02
異物混入対策ツナギ服 AS1401(男女兼用) グリーン M イブツコンニュウタイサクツナギフク AS1401

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,535円 5,106円
税込単価
6,089円 5,617円

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は着用例です。フード、マスク、手袋、ブーツは付属しておりません。

型番

4-2327-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2327-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
総丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2327-02

M
161
76~102
72
116
81

5個

5,535円

5,106

( 5,617円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。

(i)ご注意

  • 画像は着用例です。フード、マスク、手袋、ブーツは付属しておりません。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入対策ツナギ服 AS1401(男女兼用) グリーンの型番4-2327-02のページです。
型番4-2327-02に関する仕様情報を記載しております。

異物混入対策ツナギ服 AS1401(男女兼用) グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2327-01
4-2327-03
4-2327-04
4-2327-05
4-2327-06
4-2327-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 総丈
(cm)
ウエスト
(cm)
股下
(cm)
バスト(cm) 裄丈(cm)

5,535円

( 6,089円 )
5個 あり

8日目

S15572~986911278

5,535円

( 6,089円 )
5個 あり

7日目

L16780~1067512084

5,535円

( 6,089円 )
5個 あり

7日目

LL17384~1107812487

5,535円

( 6,089円 )
5個 あり

7日目

3L18088~1148112890

5,535円

( 6,089円 )
5個 あり

7日目

4L18692~1208413293

7,196円

( 7,916円 )
5個 あり

65日目

5L19296~1268713696

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました