(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄手ディスポつなぎ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1872-01
薄手ディスポつなぎ【10個入り】 6282791 ウスデディスポツナギ

通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

来局用としての利用に適しています。前面にファスナーが付いており、着脱が容易です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

4-1872-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1872-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
総丈(cm)
入数
メーカー型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1872-01

L
176
1袋(10枚入)
6282791

1パック

10個入り

2,300( 2,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

来局用としての利用に適しています。
前面にファスナーが付いており、着脱が容易です。
ラテックスフリーの薄手のつなぎです。
手首・足首・フード部分はゴム付きです。
コストパフォーマンスの高い薄手タイプ

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄手ディスポつなぎの型番4-1872-01のページです。
型番4-1872-01に関する仕様情報を記載しております。

薄手ディスポつなぎのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1872-02
4-1872-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 総丈
(cm)
入数 メーカー型式

2,300円

( 2,530円 )

10個入り

1パック -

1日目

[その他] XL183-6282792

2,300円

( 2,530円 )

10個入り

1パック -

1日目

2XL/XXL187-6282793

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました