(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6364-08
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 シロ 5L ムジンイ AS199C

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,750円
税込単価
9,625円

センターファスナー仕様のクリーンスーツです。左腕ペン差し付き。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 仕様2:
    衿部マジックテープ止め、左胸名札ループ付き、左腕ペン差し付き、左腕に腕章用ループ付き、制電対策品
  • 材質:
    導電糸入りポリエステル100%

型番

1-6364-08 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-6364-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
身長・適応身長(cm)
色詳細
バスト(cm)
裄丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6364-08

ホワイト系
5L
96~126
87
192
ホワイト
136
96

1個

8,750( 9,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
左腕ペン差し付き。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服の型番1-6364-08のページです。
型番1-6364-08に関する仕様情報を記載しております。

無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-6364-09
1-7866-07
1-7866-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ ウエスト
(cm)
股下
(cm)
身長・適応身長
(cm)
色詳細 バスト(cm) 裄丈(cm)

13,500円

( 14,850円 )
1個 あり

1日目

ホワイト系6L100~13090198ホワイト14099

8,750円

( 9,625円 )
1個 あり

8日目

ブルー系5L96~12687192ブルー13696

13,500円

( 14,850円 )
1個 あり

1日目

ブルー系6L100~13090198ブルー14099

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました