(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 高精度電子比重計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 高精度電子比重計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。比重と...

詳細情報を確認する

型番

1-8709-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
電源(V)
品名
測定の種類
電源
詳細1
比重最小表示(g/cm3)
水中置換(懸架)方法
秤量(g)
詳細2
重量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8709-12

200×200×200mm
-
MDS-3000用校正用2kg精密分銅
-
-
MDS-3000用校正用2kg精密分銅
-
-
-
-
-
-

1個

18,000( 19,800円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。
比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。
比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 高精度電子比重計の型番1-8709-12のページです。
型番1-8709-12に関する仕様情報を記載しております。

アズワン 高精度電子比重計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-8709-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 電源
(V)
品名 測定の種類 電源 詳細1 比重最小表示(g/cm3) 水中置換(懸架)方法 秤量(g) 詳細2 重量
(g)
付属品

20,000円

( 22,000円 )
1個 あり

12日目

300×315×150mm-MDS-3000用簡易風防--MDS-3000用簡易風防------

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました