(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス大型バット(パタン取手付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス大型バット(パタン取手付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,400円 ~ 47,500円  特別価格 
税込価格
33,440円 ~ 52,250円  特別価格 

【仕様】・取手があり持ち運びに便利です。・アザ折り付き・材質:SUS304

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    SUS304
  • 詳細1:
    アザ折り付き

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
550×550×50
1

1個

30,400円

28,372

( 31,209円 )

1日目

550×550×100
1

1個

41,600( 45,760円 )

1日目

850×550×50
1

1個

34,800( 38,280円 )

1日目

850×550×100
1

1個

47,500( 52,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・取手があり持ち運びに便利です。
・アザ折り付き
・材質:SUS304

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス大型バット(パタン取手付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
A
原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました