(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧容器(TAシリーズ) TA150用内容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス加圧容器(TAシリーズ) TA150用内容器

通常単価(税別)
45,463円
税込単価
50,009円

ユニコントロールズのステンレス加圧容器(TAシリーズ)、TA150用内容器です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空・加圧容器
  • 容量:
    4L
  • 材質:
    ステンレス
  • サイズ(mm):
    Φ152×240
  • 使用圧力:
    0.49MPa以下
  • フタ着脱方式:
    フェルールクランプ式
  • ネジ穴:
    Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
  • 材質詳細:
    本体・内容器:SUS304、Oリング:NBR(ニトリルゴム)
  • メーカー名:
    ユニコントロールズ

型番

1-6716-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6716-14

1個

45,463( 50,009円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニコントロールズのステンレス加圧容器(TAシリーズ)、TA150用内容器です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧容器(TAシリーズ) TA150用内容器 の型番1-6716-14のページです。
型番1-6716-14に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス加圧容器(TAシリーズ) TA150用内容器 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました