(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミホイル(長さ50m/100m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1520-05
アルミホイル(長さ50m/100m) アルミホイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【商品仕様】・型番:1-1520-04…幅×厚み×長さ:300mm×13μm×...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    1本入

型番

1-1520-05 解除

Loading...

【商品仕様】
・型番:1-1520-04…幅×厚み×長さ:300mm×13μm×50m
・型番:1-1520-05…幅×厚み×長さ:300mm×13μm×100m
・型番:1-1520-09…幅×厚み×長さ:300mm×18μm×100m
商品情報を表示

1-1520-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×厚み×長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1520-05

300mm×13μm×100m

2個

3,500( 3,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:1-1520-04…幅×厚み×長さ:300mm×13μm×50m
・型番:1-1520-05…幅×厚み×長さ:300mm×13μm×100m
・型番:1-1520-09…幅×厚み×長さ:300mm×18μm×100m

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミホイル(長さ50m/100m)の型番1-1520-05のページです。
型番1-1520-05に関する仕様情報を記載しております。

アルミホイル(長さ50m/100m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-1520-04
1-1520-09
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×厚み×長さ

1,800円

( 1,980円 )
4個 あり

1日目

300mm×13μm×50m

3,700円

( 4,070円 )
2個 あり

1日目

300mm×18μm×100m

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました