(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力金属補修材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1395-01
強力金属補修材 ラブメタルR キョウリョクキンゾクホシュウザイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,000円
税込単価
18,700円

アルミ主成分の一液型強力金属補修材で、希釈剤で薄めて使用します。硬化すると金属...

詳細情報を確認する

  • 硬化時間:
    常温で約1~4時間
  • 容量:
    336g
  • 引張り強度:
    650lbs/in^2
  • 圧縮強度:
    1400kg/cm2
  • 耐薬品性:
    弱酸性、ガソリン、石油溶剤、LPガス
  • 比重:
    1.95(at24℃)
  • 硬度:
    ショアーD81

Loading...

 
カタログを表示

4-1395-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1395-01

ラブメタルR (耐熱温度176℃)

1個

17,000( 18,700円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ主成分の一液型強力金属補修材で、希釈剤で薄めて使用します。
硬化すると金属のようになり、切断、穴あけ加工ができ、研磨により金属の光沢が得られます。
アルミニウム、鉄、ステンレス等の金属、木材、樹脂、ガラス等に優れた接着性があります。
溶接部の補修、成形等に使用可能で、希釈により刷毛塗り、吹き付けも可能です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力金属補修材の型番4-1395-01のページです。
型番4-1395-01に関する仕様情報を記載しております。

強力金属補修材のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1395-02
4-1395-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

24,000円

( 26,400円 )
1個 あり

8日目

ブメタルH (耐熱温度537℃)

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

12日目

希釈液(トルエン/アセトン400mL)

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました