(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不燃透明ターポリン プライキャンバス 不燃高透光タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2006-01
不燃透明ターポリン プライキャンバス 不燃高透光タイプ G1025CL-5m フネントウメイターポリン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,300円
税込単価
52,030円

【特長】単一素材の布・織物と比べて、引張り・引き裂きに強く、防炎性、耐寒性、帯...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 厚さ(mm):
    0.27
  • 材質:
    基材:カラスクロス、表層:PVC

型番

4-2006-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2006-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
詳細タイプ
全光線透過率
直光線透過率
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2006-01

透明
1.150×5
不燃高透光
85%
40%

1個

47,300( 52,030円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
単一素材の布・織物と比べて、引張り・引き裂きに強く、防炎性、耐寒
性、帯電防止性、柔軟性に優れます。
【用途】
簡易間仕切り、各種カバー、簡易養生シート

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不燃透明ターポリン プライキャンバス 不燃高透光タイプの型番4-2006-01のページです。
型番4-2006-01に関する仕様情報を記載しております。

不燃透明ターポリン プライキャンバス 不燃高透光タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2006-02
4-2006-03
4-2007-01
4-2007-02
4-2007-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
詳細タイプ 全光線透過率 直光線透過率

87,300円

( 96,030円 )
1個 あり

12日目

透明1.150×10不燃高透光85%40%

207,000円

( 227,700円 )
1個 あり

12日目

透明1.150×30不燃高透光85%40%

40,000円

( 44,000円 )
1個 あり

12日目

半透明2.030×5不燃半透明55%1%

72,700円

( 79,970円 )
1個 あり

10日目

半透明2.030×10不燃半透明55%1%

164,000円

( 180,400円 )
1個 あり

15日目

半透明2.030×30不燃半透明55%1%

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました