(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明ターポリンシート e-sheet

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2003-01
透明ターポリンシート e-sheet【5~50個入り】 esheet2505m ターポリンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,800円
税込単価
19,580円

透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。各種防炎認定を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    透明シート
  • 表面固有抵抗率:
    10の11乗Ω/cm2
  • 材質:
    基布:ポリエステル、表面:PVC

型番

4-2003-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2003-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
目合(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2003-01

2.03×5
0.25
15幅

1パック

5個入り

17,800( 19,580円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
各種防炎認定を取得しています。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ターポリンシート e-sheetの型番4-2003-01のページです。
型番4-2003-01に関する仕様情報を記載しております。

透明ターポリンシート e-sheetのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2003-02
4-2003-03
4-2004-01
4-2004-02
4-2004-03
4-2005-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
厚さ
(mm)
目合
(mm)

33,500円

( 36,850円 )

10個入り

1パック あり

10日目

2.03×100.2515幅

97,200円

( 106,920円 )

50個入り

1パック あり

10日目

2.03×50(原反)0.2515幅

20,400円

( 22,440円 )

5個入り

1パック あり

8日目

2.03×50.3615幅

37,600円

( 41,360円 )

10個入り

1パック あり

10日目

2.03×100.3615幅

122,000円

( 134,200円 )

50個入り

1パック あり

10日目

2.03×50(原反)0.3615幅

26,000円

( 28,600円 )

5個入り

1パック あり

8日目

2.03×50.512幅

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました