(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレンマイクロメッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2580-04
ポリプロピレンマイクロメッシュ シャープ200 ポリプロピレンマイクロメッシュ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,800円 ~ 16,200円
税込価格
15,180円 ~ 17,820円

tantoreのポリプロピレンマイクロメッシュです。材質 PP,定尺10m

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
    注文例:数量「3」でご注文頂くと、3mでお届けいたします。

型番

4-2580-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
メッシュ
目開き(μm)
線径(μm)
開口率(%)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2580-04

1000
200
67
60
28

1個

16,200( 17,820円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

tantoreのポリプロピレンマイクロメッシュです。
材質 PP,定尺10m

(i)ご注意

  • 販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
    注文例:数量「3」でご注文頂くと、3mでお届けいたします。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレンマイクロメッシュのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました