(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水槽用外部式フィルター EHEIM ecco

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水槽用外部式フィルター EHEIM ecco

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,835円 ~ 27,300円
税込価格
17,419円 ~ 30,030円

淡水・海水両用水槽用外部式フィルターです。容量により、3タイプございます。

詳細情報を確認する

  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • ホース径:
    吸水・排水12/16mm
  • 付属フィルターパッド:
    活性炭フィルターパッド×1・細目フィルターパッド×1・粗目フィルターパッド×1
  • メーカー名:
    エーハイム

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
流量
最大揚程
適合水槽
ろ過槽容量
ろ材容量
本体サイズ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
50Hz・500L/h、60Hz・550L/h
50Hz・1.0m、60Hz・1.3m
45~60cm(40~57L)
約3.0L
約1.6L(ろ材コンテナ約0.8L×2個)
φ205×320mm
2232330

1個

15,835( 17,419円 )

-

  • 注文停止中
50Hz・500L/h、60Hz・550L/h
50Hz・1.0m、60Hz・1.3m
60~75cm(57~114L)
約4.0L
約2.4L(ろ材コンテナ約0.8L×3個)
φ205×370mm
2234330

1個

18,300( 20,130円 )

-

  • 注文停止中
50Hz・600L/h、60Hz・700L/h
50Hz・1.3m、60Hz・1.8m
75~90cm(114~157L)
約5.0L
約1.6L(ろ材コンテナ約0.8L×4個)
φ205×420mm
2236330

1個

27,300( 30,030円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

淡水・海水両用水槽用外部式フィルターです。
容量により、3タイプございます。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水槽用外部式フィルター EHEIM eccoのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました