(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED&フィルター付オールインワン水槽セット ラクテリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2708-01
LED&フィルター付オールインワン水槽セット ラクテリア ブラック オールインワンスイソウセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,245円
税込単価
13,470円

レバーを持ち上げて90°回転させるだけで簡単に排水ができます。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ガラス、PS、ABS樹脂
  • 詳細1:
    モーター:定格電圧/周波数:AC100V 50/60Hz・定格消費電力:4.6W(50Hz)、3.3W(60Hz)・流量:3L/分(50Hz)、3.4L/分(60Hz)・コード表:約1.1m
  • 水容量(L):
    10
  • セット時サイズ(m):
    340×175×240
  • ガラス厚:
    4m
  • 排水時最大サイズ:
    約380×175×275
  • 製品重量:
    約2.9kg(水槽・用品のみ)
  • 使用環境:
    淡水・海水
  • 詳細2:
    LED:定格電圧/周波数:AC100V 50/60Hz・定格消費電力:2.2W・使用アダプター:入力/AC100V、出力/DC12V 0.3A・アダプター型番:GA-013DS・アダプターコード長:約1.8m
  • メーカー名:
    ジェックス

型番

4-2708-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2708-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2708-01

ブラック

1個

12,245( 13,470円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーを持ち上げて90°回転させるだけで簡単に排水ができます。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED&フィルター付オールインワン水槽セット ラクテリアの型番4-2708-01のページです。
型番4-2708-01に関する仕様情報を記載しております。

LED&フィルター付オールインワン水槽セット ラクテリアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2708-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,000円

( 11,000円 )
1個 あり

12日目

ホワイト

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました