(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスインフロアケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボックスインフロアケース

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,000円 ~ 44,100円  特別価格 
税込価格
35,200円 ~ 48,510円  特別価格 

ファイルボックスがプリセットされたフロアケースです。出し入れしやすいオープンタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 材質:
    スチール
  • 詳細タイプ:
    ボックスインフロアケース
  • 詳細1:
    完成品
  • 材質詳細:
    本体/スチール粉体焼付塗装、ファイルボックス/PP
  • メーカー名:
    ナカバヤシ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
メーカー型番
ファイルボックス付属数
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
585×346×638
AF-0408
A4ファイルボックス小8個
10.7

1個

33,100円

29,207

( 32,128円 )

7日目

855×346×638
AF-0412
A4ファイルボックス小12個
14.8

1個

44,100円

38,499

( 42,349円 )

7日目

585×346×638
AF-0504
A4ファイルボックス大4個
10.3

1個

32,000円

28,236

( 31,060円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファイルボックスがプリセットされたフロアケースです。
出し入れしやすいオープンタイプです。
ファイルボックス大は小の倍寸幅設計なのでシリーズで大・小の入れ替え交換もできます。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスインフロアケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました