(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューダストアウトドライ 送風タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5032-12
ニューダストアウトドライ 送風タイプ AG-WDNS ニューダストアウトドライ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168,609円
税込単価
185,470円

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    器具乾燥器・保管庫
  • 電源:
    単相100V
  • キャスター:
    65mm(前輪ストッパー付き)
  • 材質:
    本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
  • 風量(m3/min(50/60Hz)):
    1.34/1.16
  • 扉:
    マグネットパッキン式
  • タイマー:
    なし
  • 電源(詳細):
    AC100V 50/60Hz 約0.5A
  • 電源コード長(m):
    1.8 3Pプラグ付き
  • 安全装置:
    過電流ヒューズ1A
  • 温風:
    なし
  • ヒーター:
    なし
  • タイプ:
    送風タイプ

型番

3-5032-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-5032-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内寸法(mm)
重量
最大棚取付段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5032-12

85.8×53.7×159.5
844×503×1311
約40kg
浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2

1個

168,609( 185,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。
ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。
耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。
メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。
洗浄後の器具を迅速乾燥

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューダストアウトドライ 送風タイプ の型番3-5032-12のページです。
型番3-5032-12に関する仕様情報を記載しております。

ニューダストアウトドライ 送風タイプ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-5031-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
内寸法
(mm)
重量 最大棚取付段数

103,917円

( 114,309円 )
1個 -

1日目

44.4×53.7×159.5430×503×1311約27kg浅型11段、深型5段、メッシュ21段

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました