(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型IHヒーター ピッコリーノ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型IHヒーター ピッコリーノ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,900円
税込価格
9,790円

A4サイズより小さいコンパクトなIHヒーターで、すき間に立てて収納できます。用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    205×205×50
  • 消費電力(W):
    1000
  • メーカー型番:
    DI-217BK
  • コード長:
    1.8m
  • 重量(kg):
    約1.4
  • 加熱:
    100~1000W(10段階)
  • 定温:
    60~100℃(5℃刻み)
  • 保温機能付き:
    60~80℃(30分間)
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • メーカー名:
    ドリテック

型番

4-2428-01 解除

Loading...

製品仕様

型番メーカー型番メーカー名
4-2428-01DI-217BKドリテック
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2428-01

1個

8,900( 9,790円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

A4サイズより小さいコンパクトなIHヒーターで、すき間に立てて収納できます。
用途に合わせて最大出力の切替が可能です(セーブ機能:1000W・700W・450W)。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型IHヒーター ピッコリーノ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました