(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーカー用マントルヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーカー用マントルヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,100円
税込単価
33,110円

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構...

詳細情報を確認する

型番

4-1975-03 解除

Loading...

製品仕様

型番メーカー型番仕様容量(mL)ヒーター容量(W)最高使用温度制御ケーシング電源
4-1975-032508003ビーカー用300200450℃温度調節器内蔵(アナログコントロール)アルミニウム構造(パウダーコーティング)AC100V 50/60Hz
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
使用温度範囲(℃)
ヒーター容量(W)
電源
仕様
メーカー型番
制御
ケーシング
容量(mL)
電源詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1975-03

ヒーター
~450
200
100V
ビーカー用
2508003
温度調節器内蔵(アナログコントロール)
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
300
AC100V(50/60Hz)

1個

30,100( 33,110円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。
ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーカー用マントルヒーターの型番4-1975-03のページです。
型番4-1975-03に関する仕様情報を記載しております。

ビーカー用マントルヒーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました