(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純水(A4レベル(JIS K 0557))製造装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純水(A4レベル(JIS K 0557))製造装置【1~2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,200円 ~ 45,200円  特別価格 
税込価格
16,720円 ~ 49,720円  特別価格 

水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
重量
使用周囲温度
精製水
採水速度
原水フィルター
イオン交換樹脂カートリッジ
水質計
原水圧力範囲
カートリッジ交換目安
本体セット付属品
中空糸フィルター初回キット内容
精製方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イオン交換樹脂カートリッジ(ワンタッチ接続)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

45,200円

42,542

( 46,796円 )

1日目

前処理カートリッジフィルター(ワンタッチ接続)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

33,900円

31,906

( 35,097円 )

1日目

  • 注文停止中
中空糸フィルター(0.04μm)
FCK-001
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

15,200( 16,720円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。
コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。
他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。
カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。
低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純水(A4レベル(JIS K 0557))製造装置のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました