(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油分除去フィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2010-02
油分除去フィルター FP-FRC-10-BB フィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,484円
税込単価
74,232円

液中に微細に混濁(エマルション状態)しているガソリンやオイルなどの油分を効率よ...

詳細情報を確認する

  • メーカー名:
    タキエンジニアリング

型番

4-2010-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2010-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
メーカー型番
最高使用温度
詳細1
外径×内径×全長(mm)
最大処理量(L/min)
油分除去能力(g)
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2010-02

フィルター
FP-FRC-10-BB
60℃
油分除去フィルター
115×28×250
28
900
-

1個

67,484( 74,232円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液中に微細に混濁(エマルション状態)しているガソリンやオイルなどの油分を効率よく吸着除去します。
混濁している油分の除去・各種工業排水の油分除去・各種洗浄水の油分除去に適しています。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油分除去フィルターの型番4-2010-02のページです。
型番4-2010-02に関する仕様情報を記載しております。

油分除去フィルターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2010-01
4-2010-03
4-2010-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ メーカー型番 最高使用温度 詳細1 外径×内径×全長(mm) 最大処理量(L/min) 油分除去能力(g) 詳細2

37,700円

( 41,470円 )
1個 あり

15日目

フィルターFP-FRC-1060℃油分除去フィルター63×28×2507200-

61,546円

( 67,701円 )
1個 -

12日目

フィルターFP-FRC-2060℃油分除去フィルター63×28×50814400-

121,340円

( 133,474円 )
1個 -

12日目

フィルターFP-FRC-20-BB60℃油分除去フィルター115×28×508561800-

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました