(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,000円 66,667円
税込単価
82,500円 73,334円

カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • メーカー型番:
    ECM-7773-2A
  • 最高使用圧力:
    0.34MPa
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 測定範囲:
    0~9.9uS/cm
  • 表示:
    水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示
  • 詳細1:
    デジタル水質計
  • センサーケーブル:
    1m
  • 外寸法:
    96×86×96mm

型番

1-3705-29 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3705-29

1個

75,000円

66,667

( 73,334円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。
水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。
LED表示のため液晶より視認性が高いです。
各オプション等によりパネル取付け可能です。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計 の型番1-3705-29のページです。
型番1-3705-29に関する仕様情報を記載しております。

イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました