(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユーティリティカッターナイフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユーティリティカッターナイフ

通常価格(税別)
4,620円
税込価格
5,082円

スライスユーティリティカッターナイフ10554は、刃先が丸みを帯びた構造で、安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    開梱用カッター
  • 対応替刃(別売):
    10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)
  • 素材:
    本体:ABS、刃先:セラミック
  • 製品サイズ:
    154×35.7×22mm
  • メーカー名:
    スライス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
仕様1
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
66.5g
刃先調整固定式
10550

4個

4,620( 5,082円 )

1日目

69.1g
刃先自動収納式
10554

4個

4,620( 5,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライスユーティリティカッターナイフ10554は、刃先が丸みを帯びた構造で、安心してご使用いただけます。
厚手の段ボール開梱作業、紙・フィルム・ガムテープ・段ボール等を切る作業に適しています。
刃先はセラミック製の為、錆びに強いです。
本体のグリーンボタンを押していただくと刃が出ます。
グリーンボタンから指を離すと刃先が本体へ自動で戻り収納刺されます。
本体へは、ラウンド刃先(10526)×1枚が取付られて出荷いたします。
別売りで替刃をご用意しております。
替刃は10526(ラウンド刃先)・10528(鋭角刃先)の2種類が対応品となります。
労災軽減や予防にもお役に立つカッターです。
多くの企業様で利用いただいております。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユーティリティカッターナイフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました