(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用PPトレー(深型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汎用PPトレー(深型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円 2,900円
税込単価
3,300円 3,190円

組立て作業現場などで、ネジなどの小物や部品を一時的に収納することが可能なトレー...

詳細情報を確認する

型番

4-2466-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2466-01

375×350×130
290×265×125 / 340×310×125

5個

3,000円

2,900

( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立て作業現場などで、ネジなどの小物や部品を一時的に収納することが可能なトレーです。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用PPトレー(深型)の型番4-2466-01のページです。
型番4-2466-01に関する仕様情報を記載しております。

汎用PPトレー(深型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2466-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
内寸
(mm)

3,600円

( 3,960円 )
5個 あり

1日目

540×435×130430×350×120 / 465×385×120

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました