(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ボールバルブ NWフランジ接続

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ボールバルブ NWフランジ接続

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,100円
税込単価
32,010円

【特長】・真空ボールバルブ(NWフランジ接続)です。材質本体/SUS316、シ...

詳細情報を確認する

  • メーカー名:
    コンサス

型番

4-2584-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
詳細タイプ
メーカー型番
接続サイズ
サイズ(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2584-01

関連商品
オプション
真空ボールバルブ
CSH-NWS2-25
NW25
120×100×62
本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM

1個

29,100( 32,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ボールバルブ(NWフランジ接続)です。
材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ボールバルブ NWフランジ接続 の型番4-2584-01のページです。
型番4-2584-01に関する仕様情報を記載しております。

真空ボールバルブ NWフランジ接続 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました