(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空フレキシブルチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1365-05
真空フレキシブルチューブ NW16-1500 フレキシブルチューブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,710円 ~ 102,000円  特別価格 
税込価格
8,481円 ~ 112,200円  特別価格 

【特長】・高真空対応品です。材質:SUS304タイプ:NW16、NW25、NW...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • メーカー名:
    ティサポート

型番

4-1365-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
メーカー型番
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-1365-05

1500
fx161500
NW16

1個

19,097( 21,007円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高真空対応品です。
材質:SUS304
タイプ:NW16、NW25、NW40、NW50

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空フレキシブルチューブ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました