(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空マニホールド(ガス置換用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2653-01
真空マニホールド(ガス置換用) VMF03 シンクウマニホールド

通常単価(税別)
63,764円
税込単価
70,140円

不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの...

詳細情報を確認する

型番

4-2653-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2653-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
コック数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2653-01

300×100×160
3

1個

63,764( 70,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。
両端ゴム止め仕様です。
コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空マニホールド(ガス置換用)の型番4-2653-01のページです。
型番4-2653-01に関する仕様情報を記載しております。

真空マニホールド(ガス置換用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2653-02
4-2653-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
コック数

67,726円

( 74,499円 )
1個 -

1日目

380×100×1604

72,429円

( 79,672円 )
1個 -

1日目

460×100×1605

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました