(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-1358-01
両面テープNo.5000NS(スリットカット品) 3mm リョウメンテープNo.5000NS

両面テープNo.5000NS(スリットカット品) 4-1358-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

アズワンの両面テープNo.5000NSです。【特長】・スリットカット品・材質:...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 粘着剤詳細:
    特殊アクリル系

型番

4-1358-01 解除

Loading...

4-1358-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1358-01

3

5個

1,300( 1,430円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワンの両面テープNo.5000NSです。
【特長】
・スリットカット品
・材質:基材/不織布、粘着剤/特殊アクリル系
・厚み:0.16mm

技術情報

技術情報

4-1358-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープNo.5000NS(スリットカット品)の型番4-1358-01のページです。
型番4-1358-01に関する仕様情報を記載しております。

両面テープNo.5000NS(スリットカット品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1358-02
4-1358-03
4-1358-04
4-1358-05
4-1358-06
4-1358-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)

1,300円

( 1,430円 )
5個 あり

12日目

4

1,490円

( 1,639円 )
5個 あり

8日目

6

1,590円

( 1,749円 )
5個 あり

8日目

7

1,690円

( 1,859円 )
5個 あり

10日目

8

1,840円

( 2,024円 )
5個 あり

1日目

10

2,270円

( 2,497円 )
1個 あり

1日目

20

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました