(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVカット遮光袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVカット遮光袋【500~1,000個入り】

通常価格(税別)
9,600円 ~ 26,247円
税込価格
10,560円 ~ 28,872円

チャック付きのため繰り返し使用できます。紫外線、ほこり、湿気からの保護に役立ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 厚み(mm):
    0.076
  • 材質:
    LDPE、LLDPE

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
76×127
1箱(1000枚入)

1パック

1,000個入り

9,600( 10,560円 )

1日目

152×203
1箱(1000枚入)

1パック

1,000個入り

18,600( 20,460円 )

1日目

203×355
1箱(500枚入)

1パック

500個入り

26,247( 28,872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チャック付きのため繰り返し使用できます。
紫外線、ほこり、湿気からの保護に役立ちます。
DIN 537755338753375

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました