(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キューブビームスプリッタ ハイブリッドコーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1778-01
キューブビームスプリッタ ハイブリッドコーティング カシコウヨウ5X5X5 ビームスプリッタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円 20,625円
税込単価
24,200円 22,688円

直角プリズムの斜辺に部分反射コーティングを施こし、2つを貼り合せたため、設置や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UV・レーザー関連用品
  • 面精度:
    λ/4(546.1nm)
  • 分岐比の公差:
    45±5%
  • 吸収:
    約10%
  • ARコーティング:
    入射及び射出の全4面に無反射誘導体多層膜コーティング
  • スクラッチ&ディグ:
    40-20
  • 寸法公差:
    -0.2~0mm
  • 材質:
    ファインアニールド(A級、BK7)
  • 平行度:
    <3分

型番

4-1778-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1778-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
サイズ(mm)
適応波長範囲
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1778-01

GBC5VH
5×5×5
400~700nm
可視光用

1個

22,000円

20,625

( 22,688円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直角プリズムの斜辺に部分反射コーティングを施こし、2つを貼り合せたため、設置や取り扱いが容易です。
吸収があり、反射率と透過率が若干低下しますが偏光の影響が非常に小さいです。
発散光、収束光に対する色収差に中性です。
広い波長範囲にわたり分岐比がほぼ一定です。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キューブビームスプリッタ ハイブリッドコーティングの型番4-1778-01のページです。
型番4-1778-01に関する仕様情報を記載しております。

キューブビームスプリッタ ハイブリッドコーティングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1778-02
4-1778-03
4-1778-04
4-1778-05
4-1778-06
4-1779-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 サイズ(mm) 適応波長範囲 仕様

22,500円

( 24,750円 )
1個 あり

8日目

GBC10VH10×10×10400~700nm可視光用

23,500円

( 25,850円 )
1個 あり

8日目

GBC12VH12.7×12.7×12.7400~700nm可視光用

25,000円

( 27,500円 )
1個 あり

8日目

GBC15VH15×15×15400~700nm可視光用

26,000円

( 28,600円 )
1個 あり

10日目

GBC20VH20×20×20400~700nm可視光用

40,000円

( 44,000円 )
1個 あり

8日目

GBC30VH30×30×30400~700nm可視光用

22,000円

( 24,200円 )
1個 あり

8日目

GBC5IH5×5×5700~1100nm近赤外用

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました