(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ピンホール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1777-02
精密ピンホール 2.0+-0.5um セイミツピンホール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】・銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UV・レーザー関連用品
  • 基板の直径:
    9.5mm
  • エッジの深さ(a):
    3μm
  • 基板の厚さ(t):
    20±5μm
  • ピンホールの位置公差:
    ±0.1mm
  • 直径公差:
    -0.1~0mm
  • 材質:
    純度99.9%のニッケル

型番

4-1777-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1777-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
穴径W(μm)
穴径公差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1777-02

PP2N
2
±0.5

1個

10,000( 11,000円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています
・従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ピンホールの型番4-1777-02のページです。
型番4-1777-02に関する仕様情報を記載しております。

精密ピンホールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1777-01
4-1777-03
4-1777-04
4-1777-05
4-1777-06
4-1777-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 穴径W(μm) 穴径公差(μm)

10,000円

( 11,000円 )
1個 あり

8日目

PP1N10.5/-0.3

10,000円

( 11,000円 )
1個 あり

8日目

PP3N3±1.0

10,000円

( 11,000円 )
1個 あり

8日目

PP4N4±1.0

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

8日目

PP5N5±2.0

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

8日目

PP6N6±2.0

9,000円

( 9,900円 )
1個 あり

8日目

PP8N8±2.0

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました