(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高エネルギー用ピンホール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1776-06
高エネルギー用ピンホール 15+-2um コウエネルギーヨウピンホール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

【特長】・銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UV・レーザー関連用品
  • 基板の直径:
    9.5mm
  • エッジの深さ(a):
    3μm
  • 基板の厚さ(t):
    20±5μm
  • ピンホールの位置公差:
    ±0.1mm
  • 直径公差:
    -0.1~0mm
  • 材質:
    銅に両面金メッキ

型番

4-1776-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1776-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
穴径W(μm)
穴径公差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1776-06

PP15CH
15
±2.0

1個

13,000( 14,300円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています
・従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです
・熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高エネルギー用ピンホールの型番4-1776-06のページです。
型番4-1776-06に関する仕様情報を記載しております。

高エネルギー用ピンホールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1776-03
4-1776-04
4-1776-05
4-1776-07
4-1776-08
4-1776-09
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 穴径W(μm) 穴径公差(μm)

14,000円

( 15,400円 )
1個 あり

8日目

PP5CH5±2.0

14,000円

( 15,400円 )
1個 あり

8日目

PP8CH8±2.0

13,000円

( 14,300円 )
1個 あり

8日目

PP10CH10±2.0

12,000円

( 13,200円 )
1個 あり

10日目

PP25CH25±3.0

12,000円

( 13,200円 )
1個 あり

10日目

PP30CH30±3.0

12,000円

( 13,200円 )
1個 あり

12日目

PP40CH40±3.0

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました