(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密スリット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1775-01
精密スリット 5+-2umX3mm セイミツスリット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

ニッケルまたは銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な溝加工を施してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UV・レーザー関連用品
  • 詳細タイプ:
    精密スリット
  • 基板の直径:
    9.5mm
  • エッジの深さ(a):
    3μm
  • スリットの位置公差:
    ±0.2mm
  • 基板の厚さ(t):
    20±5μm
  • 直径公差:
    -0.1~0mm
  • 材質:
    純度99.9%のニッケル

型番

4-1775-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1775-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
スリット幅W(μm)×長さ(mm)
スリット幅公差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1775-01

PS5N3
5±2×3
±2.0

1個

12,800( 14,080円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニッケルまたは銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な溝加工を施しています。
従来のレーザドリルによる加工とは異なり、溝のエッジはシャープで滑らかであり、溝の平行度も非常に高くなっています。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密スリットの型番4-1775-01のページです。
型番4-1775-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
4-1775-02
4-1775-03
4-1775-04
4-1775-05
4-1775-06
4-1775-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 スリット幅W(μm)×長さ(mm) スリット幅公差(μm)

12,800円

( 14,080円 )
1個 あり

8日目

PS10N310±2×3±2.0

12,000円

( 13,200円 )
1個 あり

8日目

PS25N325±3×3±3.0

12,000円

( 13,200円 )
1個 あり

8日目

PS50N350±4×3±4.0

12,000円

( 13,200円 )
1個 あり

8日目

PS100N3100±5×3±5.0

12,000円

( 13,200円 )
1個 あり

8日目

PS150N3150±5×3±5.0

12,000円

( 13,200円 )
1個 あり

8日目

PS200N3200±6×3±6.0

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました