(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトパネル用調光器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトパネル用調光器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,100円
税込単価
22,110円

ライトパネル専用の調光器です。使用環境、対象物、使用者、使用目的に合わせて照度...

詳細情報を確認する

型番

4-1556-22 解除

Loading...

ライトパネルについてはこちらをご覧ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
仕様
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1556-22

アナログ調光(電圧制御)方式
多回転ボリューム
MLPCAZ-3010D-1

1個

20,100( 22,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライトパネル専用の調光器です。
使用環境、対象物、使用者、使用目的に合わせて照度を調整すれば検査精度、作業効率、目の疲れなどを改善できます。
【特長】
・アナログ調光方式により、繊細な調整を必要とする用途(CCDカメラ、動画、画像)による検査に最適。
【仕様】
・電圧制御方式
・多回転ボリューム
・ON/OFFスイッチ搭載

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトパネル用調光器の型番4-1556-22のページです。
型番4-1556-22に関する仕様情報を記載しております。

ライトパネル用調光器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました