(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-1556-05
ライトパネル A5 ヒョウジュン ライトパネル

ライトパネル 4-1556-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,400円 41,954円
税込単価
47,740円 46,149円

導光板による均一な面発光のライトパネルです。【特長】・フラットパネルで投射台に...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    関連部品
  • 電源(V):
    AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
  • 色温度:
    4000~5000K(昼白色)
  • 発光源:
    LED(導光板エッジライト方式)
  • 調光器の制御方式:
    パルス式専用調光器:PWM制御方式(ボリューム:単回転)、アナログ式専用調光器:電圧制御方式(ボリューム:多回転)
  • メーカー名:
    武蔵電機

Loading...

4-1556-05 の仕様・寸法情報

商品情報

専用調光器についてはこちらをご覧ください。

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
メーカー型 番
発光面
平均面照度(標準)
平均面照度(高照度)
仕様
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1556-05

215×153×9
A5
MLPAZ-LSK2478A5
200×138mm
22000Lx
37000Lx
標準ライトパネル
0.4kg

1個

43,400円

41,954

( 46,149円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導光板による均一な面発光のライトパネルです。
【特長】
・フラットパネルで投射台に最適。
・高照度タイプは標準タイプの約2倍の照度。
・専用調光器により照度の調整が可能です。
【仕様】
・電源電圧:AC 100~240V 50/60Hz(ライトパネルへの共有はDC 24V)
・発光源:LED(導光板エッジライト方式)
・色温度:4,000~5,000K(昼白色相当)
・付属品:電源アダプター
【主な用途】
・自動検査装置の照明
・食品、飲料などの異物検査用バックライト
・用紙、フィルムなどの検査用バックライト

技術情報

技術情報

カタログ

 

Loading...

4-1556-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトパネルの型番4-1556-05のページです。
型番4-1556-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
4-1556-02
4-1556-03
4-1556-04
4-1556-06
4-1556-07
4-1556-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(mm) 詳細タイプ メーカー型 番 発光面 平均面照度(標準) 平均面照度(高照度) 仕様 重量

102,371円

( 112,608円 )
1個 -

19日目

600×430×9A2MLPAZ-LSK2478A2585×415mm8000Lx16000Lx標準ライトパネル2.9kg

84,700円

( 93,170円 )
1個 -

19日目

425×305×9A3MLPAZ-LSK2478A3410×290mm10000Lx21000Lx標準ライトパネル1.5kg

46,700円

( 51,370円 )
1個 あり

10日目

305×215×9A4MLPAZ-LSK2478A4290×200mm10000Lx21000Lx標準ライトパネル0.8kg

33,000円

( 36,300円 )
1個 あり

26日目

153×110×9A6MLPAZ-LSK2478A6139×96mm19000Lx40000Lx標準ライトパネル0.3kg

122,164円

( 134,380円 )
1個 -

19日目

600×430×9A2MLPAZ-LSK2478DA2585×415mm8000Lx16000Lx高照度2.9kg

82,494円

( 90,743円 )
1個 -

19日目

425×305×9A3MLPAZ-LSK2478DA3410×290mm10000Lx21000Lx高照度1.5kg

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました