(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDブラックライト 高出力チップ型 エコノミー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDブラックライト 高出力チップ型 エコノミー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,000円
税込価格
28,600円

可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 電源:
    乾電池単4
  • サイズ(mm):
    37×37×140
  • 重量(g):
    約180
  • 点灯パターン:
    ノーマル→ハイモード→ローモード→OFF
  • 実用点灯時間:
    約1時間(ノーマルモード)
  • メーカー名:
    コンテック
  • 光源:
    UV-LED(チップ型)×1灯
  • 電源詳細:
    単4乾電池×3本(テスト用付属)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ピーク波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
365

1個

26,000( 28,600円 )

8日目

  • 注文停止中
375

1個

26,000( 28,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDブラックライト 高出力チップ型 エコノミーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました