(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-2586-01
ゲートバルブ ステンレス SUS316-15A ゲートバルブ

ゲートバルブ ステンレス 4-2586-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,900円
税込単価
14,190円

SUS304でできており、強度が高く、耐熱性・耐食性に優れており、熱伝導が低く...

詳細情報を確認する

Loading...

4-2586-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
材質詳細
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2586-01

1/2B
1/2B
SUS316
CMW-PS2-15A

1個

12,900( 14,190円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304でできており、強度が高く、耐熱性・耐食性に優れており、熱伝導が低く保温効果があり、流体を制御できます。

技術情報

技術情報

4-2586-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲートバルブ ステンレスの型番4-2586-01のページです。
型番4-2586-01に関する仕様情報を記載しております。

ゲートバルブ ステンレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2585-01
4-2585-02
4-2585-03
4-2586-02
4-2586-03
4-2586-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 材質詳細 メーカー型番

10,400円

( 11,440円 )
1個 -

8日目

1/2B1/2BSUS304CMW-PS1-15A

12,600円

( 13,860円 )
1個 -

8日目

3/4B3/4BSUS304CMW-PS1-20A

15,231円

( 16,754円 )
1個 -

8日目

1B1BSUS304CMW-PS1-25A

15,618円

( 17,180円 )
1個 -

10日目

3/4B3/4BSUS316CMW-PS2-20A

18,247円

( 20,072円 )
1個 -

10日目

1B1BSUS316CMW-PS2-25A

23,350円

( 25,685円 )
1個 -

10日目

1 1/4B1 1/4BSUS316CMW-PS2-32A

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました