(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEメッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2351-01
PTFEメッシュ シャープ30-100 PTFEメッシュ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,300円
税込単価
10,230円

優れた耐薬品性と耐熱性を持ち、摩擦抵抗が少ないため滑らせて移動することが可能で...

詳細情報を確認する

型番

4-2351-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2351-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
メッシュ数
開孔率(%)
目開き(μm)
線径(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2351-01

100
100
30
58.3
647
200

1個

9,300( 10,230円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐薬品性と耐熱性を持ち、摩擦抵抗が少ないため滑らせて移動することが可能で、粗濾過渡し器のフィルターとして使用できます。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEメッシュの型番4-2351-01のページです。
型番4-2351-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
4-2351-02
4-2351-03
4-2351-04
4-2351-05
4-2352-01
4-2352-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
メッシュ数 開孔率
(%)
目開き(μm) 線径(μm)

17,670円

( 19,437円 )
1個 あり

8日目

2002003058.3647200

26,505円

( 29,156円 )
1個 あり

8日目

3003003058.3647200

44,175円

( 48,593円 )
1個 あり

8日目

5005003058.3647200

88,350円

( 97,185円 )
1個 あり

15日目

100010003058.3647200

9,900円

( 10,890円 )
1個 あり

8日目

1001004046.9435200

18,810円

( 20,691円 )
1個 あり

8日目

2002004046.9435200

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました