(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂板材(厚物) ABS樹脂・ナチュラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2300-04
樹脂板材(厚物) ABS樹脂・ナチュラル ABSN-050550 ジュシイタザイ

通常単価(税別)
63,092円
税込単価
69,401円

アズワンの樹脂板材(厚物) ABS樹脂・ナチュラルタイプです。

詳細情報を確認する

型番

4-2300-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2300-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2300-04

495
495
50

1個

63,092( 69,401円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワンの樹脂板材(厚物) ABS樹脂・ナチュラルタイプです。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂板材(厚物) ABS樹脂・ナチュラルの型番4-2300-04のページです。
型番4-2300-04に関する仕様情報を記載しております。

樹脂板材(厚物) ABS樹脂・ナチュラルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2300-01
4-2300-02
4-2300-03
4-2300-05
4-2310-01
4-2310-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)

20,953円

( 23,048円 )
1個 -

9日目

49549515

26,829円

( 29,512円 )
1個 -

9日目

49549520

39,278円

( 43,206円 )
1個 -

9日目

49549530

128,659円

( 141,525円 )
1個 -

9日目

495495100

38,273円

( 42,100円 )
1個 -

9日目

495100015

49,871円

( 54,858円 )
1個 -

9日目

495100020

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました